피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.exp@duplomatic.com
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
Type P - Front tie rods (MX3)
Duplomatic
Group 7: ACTUATORS
71 000 HC2 Hydraulic cylinders ISO 6020-2
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/07_actuators/71000/a3_cilindro_mono_stelo/mono_10_asmtab.prj},{NB=HC2P-63/45-1-K0-0-11/20(0)},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WHSTD=33},{AX=45},{A1X=28},{CH=36},{D=30},{AA=91},{B=60},{BB=46},{E=90},{F=15},{G=55},{J=45},{TG=64.3},{VD=14},{KC=12},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{PJ1=80},{XOX=206},{YX=71},{ZJX=168},{ALFA=6},{XGX=70},{F04=15},{VD1=11},{R=65},{S=18},{TO=117},{UO=140},{FB=13.5},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SSX=86},{ST=26.0},{SW=17},{TS=124},{US=160},{XSX=65},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=88},{UT=139},{XJX=149},{SP=40},{TM=100},{UM=150},{UW=95},{XVMIN=123},{XVC=103},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WH=33},{SA=0},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=999}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
B
Ø f8
[mm]
BB
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
E
max
[mm]
EE
Nominal dimension
[Inch]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
PJ
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
Y
[mm]
ZJ
[mm]
PESO
Cylinder mass
[kg]
HC2P-25/12-1-K0-0-11/20
20
Type P
25
12
-
-
40
24
19
M5x0.8
40
1/4''
10
45
35
54
28.3
6
50
114
1.20
HC2P-25/18-1-K0-0-11/20
20
Type P
25
18
-
-
40
30
19
M5x0.8
40
1/4''
10
45
35
54
28.3
6
50
114
1.20
HC2P-32/14-1-K0-0-11/20
20
Type P
32
14
-
-
47
26
24
M6x1
45
1/4''
10
45
36
57
33.2
12
60
128
1.60
HC2P-32/18-1-K0-0-11/20
20
Type P
32
18
-
-
47
30
24
M6x1
45
1/4''
10
45
36
57
33.2
6
60
128
1.60
HC2P-32/22-1-K0-0-11/20
20
Type P
32
22
-
-
47
34
24
M6x1
45
1/4''
10
45
36
57
33.2
12
60
128
1.70
HC2P-40/18-1-K0-0-11/20
20
Type P
40
18
-
-
59
30
35
M8x1
63
3/8''
10
55
45
74
41.7
6
62
153
3.70
HC2P-40/22-1-K0-0-11/20
20
Type P
40
22
-
-
59
34
35
M8x1
63
3/8''
10
55
45
74
41.7
12
62
153
3.70
HC2P-40/28-1-K0-0-11/20
20
Type P
40
28
-
-
59
42
35
M8x1
63
3/8''
10
55
45
74
41.7
10
62
153
3.80
HC2P-50/22-1-K0-0-11/20
20
Type P
50
22
-
-
74
34
46
M12x1.25
75
1/2''
15
55
45
76
52.3
7
68
159
5.90
HC2P-50/28-1-K0-0-11/20
20
Type P
50
28
-
-
74
42
46
M12x1.25
75
1/2''
15
55
45
76
52.3
7
68
159
6.00
HC2P-50/36-1-K0-0-11/20
20
Type P
50
36
-
-
74
50
46
M12x1.25
75
1/2''
15
55
45
76
52.3
10
68
159
6.10
HC2P-63/28-1-K0-0-11/20
20
Type P
63
28
-
-
91
42
46
M12x1.25
90
1/2''
15
55
45
80
64.3
7
71
168
8.50
HC2P-63/36-1-K0-0-11/20
20
Type P
63
36
-
-
91
50
46
M12x1.25
90
1/2''
15
55
45
80
64.3
10
71
168
8.60
HC2P-63/45-1-K0-0-11/20
20
Type P
63
45
-
-
91
60
46
M12x1.25
90
1/2''
15
55
45
80
64.3
14
71
168
8.70
HC2P-80/36-1-K0-0-11/20
20
Type P
80
36
-
-
117
50
59
M16x1.5
115
3/4''
20
65
52
93
82.7
5
77
190
16.00
HC2P-80/45-1-K0-0-11/20
20
Type P
80
45
-
-
117
60
59
M16x1.5
115
3/4''
20
65
52
93
82.7
9
77
190
16.20
HC2P-80/56-1-K0-0-11/20
20
Type P
80
56
-
-
117
72
59
M16x1.5
115
3/4''
20
65
52
93
82.7
9
77
190
16.30
HC2P-100/45-1-K0-0-11/20
20
Type P
100
45
-
-
137
60
59
M16x1.5
130
3/4''
22
69
55
101
96.9
7
82
203
22.00
HC2P-100/56-1-K0-0-11/20
20
Type P
100
56
-
-
137
72
59
M16x1.5
130
3/4''
22
69
55
101
96.9
7
82
203
22.50
HC2P-100/70-1-K0-0-11/20
20
Type P
100
70
-
-
137
88
59
M16x1.5
130
3/4''
22
69
55
101
96.9
10
82
203
23.00
HC2P-125/56-1-K0-0-11/20
20
Type P
125
56
-
-
178
72
81
M22x1.5
165
1''
22
78
71
117
125.9
7
86
232
41.50
HC2P-125/70-1-K0-0-11/20
20
Type P
125
70
-
-
178
88
81
M22x1.5
165
1''
22
78
71
117
125.9
10
86
232
42.50
HC2P-125/90-1-K0-0-11/20
20
Type P
125
90
-
-
178
108
81
M22x1.5
165
1''
22
78
71
117
125.9
10
86
232
44.00
HC2P-160/70-1-K0-0-11/20
20
Type P
160
70
-
-
219
88
92
M27x2
205
1''
25
86
63
130
154.9
7
86
245
69.00
HC2P-160/90-1-K0-0-11/20
20
Type P
160
90
-
-
219
108
92
M27x2
205
1''
25
86
63
130
154.9
7
86
245
70.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.